Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист и протектор от плътна гума черен, електропроводим, монтиран върху конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470DYK100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582340648
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, кръгъл
Удължаващи фитинги (максимален)
21.5 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
19 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
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
Колело 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колелото Puretech е промишленно колело със диаметър 100 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm, монтиран върху стомана от лист. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко въртене и надеждна работа. Осевото отверстие има диаметър 8 mm, а дължината на втулката е 36 mm, което осигурява стабилна фиксация на касторната конструкция. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 80 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е оборудван с фитинг, който поддържа диаметър в диапазона от минимум 31 mm до максимум 35 mm, което го прави съвместим с различни размери на касторни колела. Този аксесоар е идеален за инженерни приложения, където е необходимо адаптиране на колелата към различни конфигурации на оборудване и машини.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,13 kg. Този компонент е съвместим с фитинги с диаметър в диапазона от 24 mm до 27 mm, което го прави универсален избор за различни типове колелца и монтажни системи. Разширителят осигурява надеждна и стабилна връзка, позволявайки лесна адаптация на съществуващите конструкции без необходимост от допълнителни модификации.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър от 27 mm до 30 mm, осигурявайки надежна и гъвкава връзка за различни размери на крепежни елементи.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелцата. Продуктът е изработен с висока прецизност и предоставя надеждна функционалност при монтаж на различни типове колелца. Разширителят е съвместим с фитинги с диаметър от минимум 21,5 mm до максимум 24 mm, което позволява гъвкавост при избора на подходящо оборудване. Теглото на аксесоара е 0,12 kg, което го прави лек и удобен за транспортиране и работа. Този аксесоар е идеален решение за инженерни приложения, където се изисква прецизна адаптация между различни компоненти на системата за движение.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
2477DYK100R07-Ø19-21,5

Агила е вътрешно неподвижно колело с пълно закlaчване? Нека прецизирам: "Вътрешно" не е в данните; типът е "Въртящ се Колело с Пълно заключване". Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и битово използване в различни среди. Фитингът представлява синтетичен разширител с кръгъл профил, който се свързва с конструкцията на колелото и осигурява стабилна работа. При поръчка моля посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, тъй като той определя съвместимостта с крепежния елемент. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина и се върти върху две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е с конусен сачменен лагер, който намалява триенето и увеличава експлоатационния живот. Протекторът е от плътна гума черен цвят, електропроводима, което позволява отвеждане на статично електричество. Общата височина на колелото е 138 mm, измерена от опорната повърхност до най-високата точка на корпуса. Статичният товароносимост е 160 kg, а динамичният товароносимост е 80 kg при скорост от 3 km/h.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg