Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, квадратен
Удължаващи фитинги (максимален)
40 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
36 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
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
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,17 kg. Този компонент е съвместим с фитинги с диаметър в диапазона от 32 mm до 35 mm, което го прави универсален за различни типове колелца и монтажни системи. Разширителят осигурява надежна връзка и стабилност при монтаж, позволявайки оптимално прилягане на компонентите в посочения диапазон на размерите.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,18 kg. Той е съвместим с фитинги с диаметър от 36 mm до 40 mm, което го прави идеален за различни типове колела и конструкции. Аксесоарът осигурява надежна и стабилна връзка, позволявайки лесна инсталация и демонтаж при необходимост. Благодарение на своята компактна конструкция и лекото тегло, разширителят е практичен избор за инженерни приложения, където се изисква гъвкавост и адаптивност при работа с различни размери на фитинги.

Колело 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колелото Puretech е промишленно колело със диаметър 100 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm, монтиран върху стомана от лист. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко въртене и надеждна работа. Осевото отверстие има диаметър 8 mm, а дължината на втулката е 36 mm, което осигурява стабилна фиксация на касторната конструкция. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 80 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Този компонент е съвместим с фитинги с диаметър от минимум 24 mm до максимум 27 mm, което го прави универсален за различни типове колела и конструкции. Разширителят осигурява надежна връзка и стабилност при монтаж, позволявайки оптимално прилягане в посочения диапазон на размерите. Предназначен е за професионално използване в индустриални и търговски приложения, където е необходимо точно и сигурно закрепване на колелата към различни оси и конструкции.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е съвместим с фитинги с диаметър от 27 mm до 30 mm, което го прави универсален за различни типове колела и конструкции. Продуктът е изработен с висока прецизност, за да осигури надежна и стабилна връзка между компонентите на касторното колело, гарантирайки оптимална функционалност и дълготрайност при експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална употреба. Закрепването се осъществява чрез синтетичен разширител, квадратен, като при поръчка е необходимо да се посочи необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват работата на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер за стабилно въртене. Протекторът е от плътна гума черен, електропроводим, което осигурява сцепление и защита на пода. Общата височина на колелото е 138 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg