Въртящ се Колело 75 mm
Agila
EAN:
4031582340853
Номер на продукта:
2470DYK075R07-Ø27-30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посоч...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 мм, като тялото е от стомана от лист, а протекторът е от плътна гума черен, електропроводим материал с конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 103 мм. Динамичната товароносимост е 55 кг при скорост 3 км/ч, а статичната товароносимост достига 110 кг. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.