Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
Номер на продукта:
2477DYK075R07-Ø27-30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и битово използване в ситуации, където е необходима...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и битово използване в ситуации, където е необходима надеждна фиксация. Фитингът представлява синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчка е необходимо да се посочи необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от средна неръждаема стоманена ламарина, а двете състезания с топка осигуряват плавно и леко въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с конусен самочистещ лагер, който намалява триенето и удължава експлоатационния живот. Протекторът е от плътна гума черен цвят, електропроводима, което предотвратява натрупването на статично електричество. Общата височина на колелото е 103 mm. Статичният товар е до 110 kg, а динамичният товар е до 55 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки