Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип крепеж, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 103 mm при диаметър на колелото 75 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
55 kg
Статичен Товароносимост
110 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, квадратен
Удължаващи фитинги (максимален)
35 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
32 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
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
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,17 kg. Този компонент е съвместим с фитинги с диаметър в диапазона от 32 mm до 35 mm, което го прави универсален за различни типове колелца и монтажни системи. Разширителят осигурява надежна връзка и стабилност при монтаж, позволявайки оптимално прилягане на компонентите в посочения диапазон на размерите.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,18 kg. Той е съвместим с фитинги с диаметър от 36 mm до 40 mm, което го прави идеален за различни типове колела и конструкции. Аксесоарът осигурява надежна и стабилна връзка, позволявайки лесна инсталация и демонтаж при необходимост. Благодарение на своята компактна конструкция и лекото тегло, разширителят е практичен избор за инженерни приложения, където се изисква гъвкавост и адаптивност при работа с различни размери на фитинги.

Колело 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Корпусът е изработен от листна стомана, а протекторът е от плътна гума без маркировка, което осигурява надеждна работа в разнообразни среди. Колелото разполага с конусен сачмен лагер за гладко и дълготрайно функциониране. Техническите спецификации включват дължина на втулката 28 mm и диаметър на отвора за ос 6 mm. Статичната носеща способност е 110 kg, докато динамичната носеща способност достига 55 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Този компонент е съвместим с фитинги с диаметър от минимум 24 mm до максимум 27 mm, което го прави универсален за различни типове колела и конструкции. Разширителят осигурява надежна връзка и стабилност при монтаж, позволявайки оптимално прилягане в посочения диапазон на размерите. Предназначен е за професионално използване в индустриални и търговски приложения, където е необходимо точно и сигурно закрепване на колелата към различни оси и конструкции.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е съвместим с фитинги с диаметър от 27 mm до 30 mm, което го прави универсален за различни типове колела и конструкции. Продуктът е изработен с висока прецизност, за да осигури надежна и стабилна връзка между компонентите на касторното колело, гарантирайки оптимална функционалност и дълготрайност при експлоатация.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Колелото Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и битово приложение. Фитингът е синтетичен разширител с квадратна форма, като при поръчка трябва да се посочи необходимият вътрешен диаметър на фитинга. Корпусът е от стоманен лист със среден клас и включва две състезания с топка, които осигуряват въртене на колелото. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с конусен сачмен лагер, а протекторът е от плътна гума, черен, електропроводим. Общата височина на изделието е 103 mm. Статичната товароносимост е 110 kg, а динамичната е 55 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg