Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582341515
Номер на продукта:
2477DYK075R47-32-35
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Колелото Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и битово приложение. Фитингът е синтетичен...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално и битово приложение. Фитингът е синтетичен разширител с квадратна форма, като при поръчка трябва да се посочи необходимият вътрешен диаметър на фитинга. Корпусът е от стоманен лист със среден клас и включва две състезания с топка, които осигуряват въртене на колелото. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с конусен сачмен лагер, а протекторът е от плътна гума, черен, електропроводим. Общата височина на изделието е 103 mm. Статичната товароносимост е 110 kg, а динамичната е 55 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки