Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от стоманено тяло от лист с плътна гума черен, електропроводим протектор, монтиран върху конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 55 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470DYK075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582340518
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
55 kg
Статичен Товароносимост
110 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
Тип на фитинга
Синтетичен разширител, кръгъл
Удължаващи фитинги (максимален)
21.5 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
19 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен, електропроводим
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Конусен сачмен лагер
Комплект дръжки
Намек
Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.
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
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg. Той е оборудван с фитинг, който поддържа диаметър в диапазона от минимум 31 mm до максимум 35 mm, което го прави съвместим с различни размери на касторни колела. Този аксесоар е идеален за инженерни приложения, където е необходимо адаптиране на колелата към различни конфигурации на оборудване и машини.

Колело 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Корпусът е изработен от листна стомана, а протекторът е от плътна гума без маркировка, което осигурява надеждна работа в разнообразни среди. Колелото разполага с конусен сачмен лагер за гладко и дълготрайно функциониране. Техническите спецификации включват дължина на втулката 28 mm и диаметър на отвора за ос 6 mm. Статичната носеща способност е 110 kg, докато динамичната носеща способност достига 55 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелца, с тегло 0,13 kg. Този компонент е съвместим с фитинги с диаметър в диапазона от 24 mm до 27 mm, което го прави универсален избор за различни типове колелца и монтажни системи. Разширителят осигурява надеждна и стабилна връзка, позволявайки лесна адаптация на съществуващите конструкции без необходимост от допълнителни модификации.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на отворите на колелата, с тегло 0,14 kg и конструкция, която позволява монтаж на фитинги с диаметър от 27 mm до 30 mm, осигурявайки надежна и гъвкава връзка за различни размери на крепежни елементи.

Аксесоар
Разширител
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Разширителят е аксесоар, предназначен за разширяване на свързващите елементи на колелцата. Продуктът е изработен с висока прецизност и предоставя надеждна функционалност при монтаж на различни типове колелца. Разширителят е съвместим с фитинги с диаметър от минимум 21,5 mm до максимум 24 mm, което позволява гъвкавост при избора на подходящо оборудване. Теглото на аксесоара е 0,12 kg, което го прави лек и удобен за транспортиране и работа. Този аксесоар е идеален решение за инженерни приложения, където се изисква прецизна адаптация между различни компоненти на системата за движение.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
2477DYK075R07-Ø19-21,5

Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в бolnични, домашни и магазинни условия. Колелото се монтира към конструкцията чрез синтетичен разширител с кръгъл профил, като при поръчка се посочва необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Стоманеният корпус от лист е изработен от средна стомана и е оборудван с две съсténени с топка, които осигуряват плавно въртене на вилката. Колелото е с диаметър 75 mm и е снабдено с конусен сачмен лагер, който осигурява ниско триене и висока издръжливост. Грайфърът е от плътна гума черен цвят, електропроводима, което предотвратява натрупването на статичен заряд. Общата височина на колелото е 103 mm, като тези размери са важни при проектирането на шасито и при определяне на свободното пространство под натоварената конструкция. Статичното натоварване е 110 kg, а динамичното натоварване е 55 kg при скорост 3 km/h.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg