Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
EAN:
4031582340655
Номер на продукта:
2477DYK075R07-Ø19-21,5
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в бolnични, домашни и магазинни условия....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в бolnични, домашни и магазинни условия. Колелото се монтира към конструкцията чрез синтетичен разширител с кръгъл профил, като при поръчка се посочва необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Стоманеният корпус от лист е изработен от средна стомана и е оборудван с две съсténени с топка, които осигуряват плавно въртене на вилката. Колелото е с диаметър 75 mm и е снабдено с конусен сачмен лагер, който осигурява ниско триене и висока издръжливост. Грайфърът е от плътна гума черен цвят, електропроводима, което предотвратява натрупването на статичен заряд. Общата височина на колелото е 103 mm, като тези размери са важни при проектирането на шасито и при определяне на свободното пространство под натоварената конструкция. Статичното натоварване е 110 kg, а динамичното натоварване е 55 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки