Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси. Колелото разполага с диаметър 100 мм и ширина на протектора 34 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка с вулканизирана повърхност. Корпусът е от полиамид, а лагерът е прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Дължината на втулката е 45 мм, а отворът за оста е 8,3 мм. Статичната носимоспособност достига 320 кг, докато динамичната носимоспособност е 160 кг при скорост 4 км/ч, което го прави идеален за различни професионални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.29 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
8.3 mm
Дължина на центъра
45 mm
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства