Колело 82 mm
Novatech
EAN:
4031582331936
Номер на продукта:
ETX082x70-Ø17 HL75-B
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, проектирано за разнообразни индустриални приложения, включително ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, проектирано за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 82 мм, ширина на протектора 70 мм и дължина на главината 75 мм, с отвор за ос от 17 мм. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, а тялото е от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ гладко и безпроблемно функциониране. Статичната носеща способност е 1400 кг, докато динамичната носеща способност е 700 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения.
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
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах