Колело 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
Номер на продукта:
IFP125x50-Ø25
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриалн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 50 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана върху алуминиев корпус. Хъбът на колелото има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност достига 600 кг, докато динамичната носеща способност е 240 кг при скорост 6 км/ч или 300 кг при скорост 4 км/ч. Това колело е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални логистични приложения.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства