Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm, като е изработено от полиамид с екструдиран полиуретанов протектор за оптимална издържливост. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност достига 700 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 6 km/h или 350 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.78 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
60 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm