Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Maxtech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни промишлени приложения. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 45 mm, като е оборудвано с полипропиленово тяло и пенообразен полиуретанов протектор, който осигурява отлична амортизация и издържливост. Хъбът има дължина 53 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни оси. Колелото е оснащено с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност достига 140 kg, докато динамичната носеща способност е 70 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е идеален за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, машиностроене, производствени и платформени колички, скелета, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
PNP200x45-Ø8 MS
EAN
4031582320640
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.56 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
70 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Полиуретан, пенообразен
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
53 mm
Ширина на Резба
45 mm
Диаметър
200 mm
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства