Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от стомана и желязо за корпуса, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Хъбът има дължина 50 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж. Колелото поддържа статична товароносимост от 1100 kg и динамична товароносимост от 550 kg при скорост 3 km/h. Предназначено е за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETP075x50-Ø25 HL50
EAN
4031582340136
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
550 kg
Статичен Товароносимост
1100 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Novatech
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6005
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
50 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя