Колело 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331035
Номер на продукта:
FTP250x50-Ø25 HL62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, дължина на главината 62 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност достига 2880 kg, докато динамичната носеща способност е 1200 kg при скорост 6 km/h или 1440 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
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
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя