- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по тип лагер
-
Прецизен сачмен лагер
Колела с прецизен сачмен лагер
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h и 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 660 kg при скорост до 4 km/h или 550 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 25 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 2400 kg и динамично натоварване от 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа при високи натоварвания. Статичната товароносимост достига 4000 kg, докато динамичната товароносимост е 2400 kg при скорост до 4 km/h и 2000 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 92 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 3600 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 2160 kg при 4 km/h и 1800 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 4200 kg при скорост 4 km/h или 3500 kg при 6 km/h, със статична товароносимост от 8400 kg.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1600 kg, докато динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h и 800 kg при скорост 6 km/h.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 95 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 95 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост достига 900 kg при скорост 4 km/h или 720 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1800 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е високоефективно колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост е 1200 kg, докато динамичната товароносимост достига 720 kg при скорост 4 km/h и 600 kg при скорост 6 km/h.
Колело 160 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 160 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигуряващи максимална издръжливост. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за плавно движение и предлага статична товароносимост от 1700 kg, както и динамична товароносимост от 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при скорост 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, което осигурява издръжливост и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 900 kg, докато динамичната товароносимост варира от 540 kg при скорост 4 km/h до 450 kg при скорост 6 km/h.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 150 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунно тяло и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът от пресован полиуретан осигурява отлична издръжливост, а дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 160 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 160 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с чугунен корпус и престован полиуретанов протектор за максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и разполага с отвор за ос с диаметър 20 mm при дължина на главината 60 mm. Колелото осигурява статична товароносимост от 1800 kg и динамична товароносимост от 1100 kg при скорост до 4 km/h или 900 kg при скорост до 6 km/h, което го прави идеално за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 5200 kg, докато динамичната товароносимост е 3120 kg при скорост 4 km/h и 2600 kg при скорост 6 km/h.
Колело 300 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 300 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 2800 kg, а динамичната товароносимост достига 1680 kg при скорост до 4 km/h или 1400 kg при скорост до 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 80 mm, диаметър 250 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1350 kg, докато динамичната товароносимост е 810 kg при скорост 4 km/h и 675 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 250 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, отвор за ос с диаметър 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 100 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 1680 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2800 kg.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост достига 2040 kg при скорост 4 km/h или 1700 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 3400 kg.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 150 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 2520 kg при скорост 4 km/h и 2100 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 4200 kg.
Колело 160 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 160 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 30 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 2700 kg при скорост 4 km/h и 2250 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 4500 kg.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 35 mm. Тялото е изработено от полиамид, супер тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 3360 kg при скорост 4 km/h и 2800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 5600 kg.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 30 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 3600 kg, а динамичната товароносимост е 2160 kg при скорост до 4 km/h или 1800 kg при скорост до 6 km/h.