Колело 80 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199801021
EAN:
4031582318623
Номер на продукта:
ETP 080x70-Ø20 HL70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 7...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 70 mm. Хъбът има дължина 70 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж и интеграция в различни касторни конструкции. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издръжливост и съпротива на износване при интензивна употреба. Тялото на колелото е от стомана, желязо, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и безшумно въртене. Статичната носеща способност е 1400 kg, докато динамичната носеща способност достига 560 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с различни изисквания за товароносимост и скорост.