- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по тип лагер
-
Прецизен сачмен лагер
Колела с прецизен сачмен лагер
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 100 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост достига 1080 kg, докато динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h и 430 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е високоустойчиво колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 2200 kg, докато динамичната товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при скорост 6 km/h.
Колело 400 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 400 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 6400 kg, а динамичната товароносимост е 3840 kg при скорост 4 km/h или 3200 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 60 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 30 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и има статична товароносимост от 2800 kg. Динамичната товароносимост варира според скоростта: 1680 kg при 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 200 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с чугунен корпус и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Колелото има дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичният товароносимост достига 1440 kg при скорост до 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2400 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ надеждност при експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 2000 kg, докато динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост до 4 km/h и 1000 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 60 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 62 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 54 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 60 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 2400 kg, а динамичната товароносимост достига 1440 kg при скорост до 4 km/h или 1200 kg при скорост до 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, отвор за ос с диаметър 20 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 300 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и настилка от плътна гума черен с ширина 85 mm, диаметър 300 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 30 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения изискващи висока надеждност и дълготрайност.
Колело 200 mm
Колелото Puretech за ролка е изработено с корпус от чугун и протектор от плътна гума черен с ширина 75 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 90 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост до 4 km/h или 500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 100 mm и дължина на главината 120 mm, с отвор за ос с диаметър 35 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 4400 kg, а динамичната товароносимост достига 2640 kg при скорост до 4 km/h или 2200 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 70 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h и 840 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 150 mm, ширина на протектора от 50 mm и дължина на главината от 60 mm, като отворът на оста е с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от пресован полиуретан за оптимална издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1400 kg, докато динамичната товароносимост варира от 840 kg при скорост 4 km/h до 700 kg при скорост 6 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm и диаметър 100 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, дължина на главината 49 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 400 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 400 mm, ширина на протектора 80 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 40 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 5000 kg, докато динамичната товароносимост е 3000 kg при скорост до 4 km/h и 2500 kg при скорост до 6 km/h.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, с дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Изработено е от тежък полиамид за тялото, като протекторът е от идентичен материал, осигуряващ максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавна работа. Динамичната товароносимост достига 1200 kg при скорост до 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 82 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на главината 82 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1500 kg.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 200 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и има дължина на главината 60 mm с отвор за ос с диаметър 25 mm. Динамичната товароносимост достига 1440 kg при скорост до 4 km/h или 1200 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2400 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 75 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 75 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост до 4 km/h или 560 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан, осигуряващ надеждна работа в индустриални условия. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h и 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 250 mm, ширина на протектора 60 mm и дължина на главината 62 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост е 2800 kg, а динамичната товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.