Колело 82 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199802292
EAN:
4031582318715
Номер на продукта:
ETP 082x70-Ø20 HL70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 7...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 70 mm. Хъбът има дължина 70 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преcован, което осигурява отлична издържливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност е 840 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.