Колело 100 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199802477
EAN:
4031582319859
Номер на продукта:
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm и диаметър 100 mm. О...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm и диаметър 100 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, дължина на главината 49 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя