- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по тип лагер
-
Прецизен сачмен лагер
Колела с прецизен сачмен лагер
Колело 82 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 82 mm, ширина на протектора 93 mm и дължина на главината 95 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал, осигурявайки висока издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1800 kg, докато динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 4 km/h и 720 kg при скорост 6 km/h.
Колело 200 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, отвор за ос с диаметър 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 900 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 82 mm, ширина на протектора 91 mm и дължина на главината 93 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал, осигуряващи отлична издръжливост. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1800 kg, докато динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 4 km/h и 720 kg при скорост 6 km/h.
Колело 80 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 80 mm, ширина на протектора 70 mm и дължина на главината 76 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Изработено от тежък полиамид за тялото и протектора, колелото включва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост до 4 km/h или 560 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела с диаметър 82 mm, ширина на протектора 54 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е от идентичен с тялото на колелото материал, осигуряващ отлична издръжливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Статичната товароносимост достига 1200 kg, докато динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при скорост 6 km/h.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 82 mm, ширина на протектора 98 mm, дължина на главината 100 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява статична товароносимост от 1800 kg. Динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 900 kg при 4 km/h и 720 kg при 6 km/h.
Колело 150 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm и диаметър 150 mm. Оста има отвор с диаметър 25 mm, а дължината на главината е 60 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичният товароносимост достига 650 kg при скорост до 4 km/h или 520 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1300 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, отвор за ос с диаметър 20 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h и 360 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 900 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 82 mm и широчина на протектора 70 mm, изработено от полиамид, тежък материал, като протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото има дължина на главината 70 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1500 kg.
Колело 75 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 62 mm. Диаметърът на колелото е 75 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 62 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 550 kg при скорост 4 km/h или 440 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 100 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и престована полиуретанова гума с ширина 40 mm, диаметър 100 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста е с диаметър 9 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Колело 75 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 75 mm, дължината на главината е 40 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 100 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 96 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 1600 kg, докато динамичната товароносимост е 800 kg при скорост до 4 km/h и 640 kg при скорост до 6 km/h, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за издръжливост.
Колело 80 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 32 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Колелето е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h или 160 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 400 kg.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 90 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 82 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 80 mm
Колелото Duratech е специализирано колело за ролка с диаметър 80 mm, ширина на протектора 60 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък, а протекторът е от идентичен с тяло на колело материал. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Статичната товароносимост достига 1200 kg, докато динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при скорост 6 km/h.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е индустриално колело за ролка с диаметър 150 mm, ширина на протектора 60 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът от пресован полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Статичната товароносимост е 1600 kg, а динамичната товароносимост достига 960 kg при скорост до 4 km/h или 800 kg при скорост до 6 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни колела, изработено от полиамид, тежък материал за тялото и идентичен материал за протектора. Колелото има диаметър 82 mm, ширина на протектора 66 mm и дължина на главината 66 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 650 kg при скорост 4 km/h или 520 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1300 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 120 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 120 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 50 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 600 kg при скорост до 4 km/h или 480 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1200 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 55 mm. Колелото има диаметър 250 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 1000 kg при скорост до 4 km/h или 800 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2000 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 76 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 76 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 700 kg при скорост 4 km/h или 840 kg при 6 km/h, както и статична товароносимост от 1400 kg.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 60 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 60 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1200 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech за ролка е изработено със стомана, желязо корпус и престована полиуретанова гума с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 62 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Duratech за ролка е изработено от полиамид, тежък с идентичен материал на протектора, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Колелото има диаметър 82 mm, ширина на протектора 90 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 4 km/h или 720 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1800 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.