Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199827956
EAN:
4031582369441
Номер на продукта:
ETP 085x60-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана, желязо с полиуретанов, преспован протект...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана, желязо с полиуретанов, преспован протектор. Колелото разполага с диаметър 85 mm и ширина на протектора 60 mm, като дължината на втулката е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1200 kg, докато динамичната носеща способност достига 480 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.