Колело 75 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199806315
EAN:
4031582318487
Номер на продукта:
ETP 075x40-Ø20 HL40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 4...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 40 mm. Хъбът има дължина 40 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 700 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 280 kg при 6 km/h и 350 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни приложения в индустриални среди.