Колело 82 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199804410
EAN:
4031582322668
Номер на продукта:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е професионално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е професионално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 98 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, идентичен с протектора, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 100 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1800 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 720 kg при 6 km/h и 900 kg при 4 km/h, което го прави подходящ за различни приложения с различни изисквания за производителност.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване