Колело 82 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199805242
EAN:
4031582322590
Номер на продукта:
TOP 082x70-Ø20 HL70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 70 mm. Колелото е израб...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 70 mm. Колелото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, което гарантира равномерно износване и оптимална производителност. Хъбът има дължина 70 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко въртене и намалено триене. Статичната товароносимост е 1500 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта: 600 kg при 6 km/h или 750 kg при 4 km/h, което позволява гъвкава употреба в различни приложения с различни изисквания за скорост и натоварване.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване