Колело 120 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199827826
EAN:
4031582369489
Номер на продукта:
ETP 120x50-Ø25 HL50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 120 mm и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 120 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 50 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1200 kg, докато динамичната носеща способност е 480 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.