Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Duratech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 мм и ширина на протектора 60 мм. Корпусът е изработен от твърд полиамид, идентичен с материала на тялото, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Главината има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1200 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 480 кг при 6 км/ч и 600 кг при 4 км/ч, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 080x60-Ø25 HL60
EAN
4031582331011
Номер на материал S4
199827802
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.44 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6005
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
60 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
60 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване