Колело 100 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199806280
EAN:
4031582365399
Номер на продукта:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и престована полиуретанова гума с ширина 40 mm, диаметър 100 mm и дълж...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Колелото Novatech за ролка е изработено с алуминиево тяло и престована полиуретанова гума с ширина 40 mm, диаметър 100 mm и дължина на главината 45 mm, като отворът за оста е с диаметър 9 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя