Колело 82 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199827989
EAN:
4031582322620
Номер на продукта:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протекто...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 90 mm. Корпусът е изработен от тежък полиамид, който осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото за оптимална интеграция. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер и отвор за ос с диаметър 20 mm, като дължината на главината е 90 mm. Статичната носеща способност достига 1800 kg, а динамичната носеща способност е 720 kg при скорост 6 km/h или 900 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване