Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 91 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, което осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация. Хъбът има дължина 93 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, позволяващ стандартна монтаж. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна структура. Статичната носеща способност на колелото е 1800 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 720 kg при 6 km/h и 900 kg при 4 km/h, което позволява гъвкава употреба в различни приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
Номер на материал S4
199804152
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
900 kg
Товароносимост при 6 км/ч
720 kg
Статичен Товароносимост
1800 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.57 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
93 mm
Ширина на Резба
91 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
91 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване