Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Duratech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, изработено от твърд полиамид с диаметър 82 мм и ширина на протектора 66 мм. Хъбът има дължина 66 мм, а отворът на оста е с диаметър 20 мм, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, което гарантира равномерно износване и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност достига 1300 кг, докато динамичната носеща способност е 520 кг при скорост 6 км/ч или 650 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
Номер на материал S4
199827823
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
650 kg
Товароносимост при 6 км/ч
520 kg
Статичен Товароносимост
1300 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.46 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
66 mm
Ширина на Резба
66 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
66 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване