Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199827957
EAN:
4031582318753
Номер на продукта:
ETP 085x70-Ø20 HL62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 7...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 70 mm. Хъбът има дължина 62 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преcован, което осигурява издържливост и надежност при различни условия на работа. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност е 560 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни приложения в логистиката и производството.