Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 93 mm. Колелото разполага с хъб с дължина 95 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от тежък полиамид, идентичен със материала на протектора, което осигурява надеждност и издържливост. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност достига 1800 kg, докато динамичната носеща способност е 720 kg при скорост 6 km/h или 900 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 082x93-Ø20 HL95
EAN
4031582322651
Номер на материал S4
199804028
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
900 kg
Товароносимост при 6 км/ч
720 kg
Статичен Товароносимост
1800 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.57 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
95 mm
Ширина на Резба
93 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
93 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване