Колело 200 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199805063
EAN:
4031582319835
Номер на продукта:
IFP 200x50-Ø20
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка, вулканизирана върху корпуса. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm, като дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 900 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение - 360 kg при 6 km/h или 450 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за индустриални касторни системи с висока надежност и дълготрайност.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства