Колело 82 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199806798
EAN:
4031582318647
Номер на продукта:
ETP 082x100-Ø20 HL96
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 1...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 100 mm. Хъбът има дължина 96 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Колелото е изработено от стомана, желязо, което осигурява висока устойчивост и дълготрайност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, обезпечавайки отлично сцепление и амортизация. Оборудено е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, а динамичната носеща способност е 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.