Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 76 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява висока издръжливост и надеждност при интензивна експлоатация. Протекторът е от полиуретан, преcован материал, който гарантира отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Дължината на втулката е 76 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност е 840 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за разнообразни приложения в логистиката и производството.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 082x76-Ø20 HL76
EAN
4031582318722
Номер на материал S4
199827955
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
840 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.16 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
76 mm
Ширина на Резба
76 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
76 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)