Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 мм и ширина на протектора 70 мм. Колелото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява надеждност и издържливост при експлоатация. Дължината на втулката е 76 мм, а отворът за оста има диаметър 20 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно въртене и дълга експлоатационна живот. Протекторът е идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 1400 кг. Динамичната носеща способност е 560 кг при скорост 6 км/ч и 700 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни приложения с различни скорости на движение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 080x70-Ø20 HL76
EAN
4031582322576
Номер на материал S4
199804172
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.45 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
76 mm
Ширина на Резба
70 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
70 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване