Колело 82 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199804208
EAN:
4031582322583
Номер на продукта:
TOP 082x54-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело предназначено за употреба в касторни системи, изработено от полиамид, тежък, с диаметър 82 mm и ширина на прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело предназначено за употреба в касторни системи, изработено от полиамид, тежък, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 54 mm. Хъбът на колелото има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност на колелото е 1200 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 480 kg при 6 km/h и 600 kg при 4 km/h, което го прави подходящ за различни приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване