Колело 80 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199806830
EAN:
4031582329353
Номер на продукта:
ETP 080x34-Ø12 HL32
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 мм и ширина на протектора 3...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 мм и ширина на протектора 34 мм. Хъбът има дължина 32 мм, а отворът за оста е с диаметър 12 мм. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и надеждно въртене. Статичната товароносимост на колелото е 400 кг, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта на движение: 160 кг при 6 км/ч и 200 кг при 4 км/ч. Тези характеристики го правят идеален избор за различни промишлени приложения, където се изискват висока производителност и надеждност.