Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 60 mm. Хъбът има дължина 62 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1200 kg, докато динамичната носеща способност е 480 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 082x60-Ø20 HL62
EAN
4031582318678
Номер на материал S4
199801537
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.09 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
62 mm
Ширина на Резба
60 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
60 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)