Колело 80 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199801654
EAN:
4031582318579
Номер на продукта:
ETP 080x54-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана, желязо с полиуретанов, преcован протекто...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана, желязо с полиуретанов, преcован протектор. Колелото разполага с диаметър 80 мм и ширина на протектора 54 мм, като дължината на втулката е 60 мм с отвор за ос с диаметър 20 мм. Статичната носеща способност на колелото е 1000 кг, докато динамичната носеща способност достига 400 кг при скорост 6 км/ч или 500 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене при различни условия на експлоатация.