Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 95 mm. Хъбът има дължина 95 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява издържливост и надеждност при различни условия на работа. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 1800 kg, докато динамичната носеща способност достига 720 kg при скорост 6 km/h или 900 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни приложения в индустриалната логистика и транспортни системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582318821
Номер на материал S4
199801060
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
900 kg
Товароносимост при 6 км/ч
720 kg
Статичен Товароносимост
1800 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.53 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
95 mm
Ширина на Резба
95 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
95 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)