Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Mono е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 72 mm. Динамичната товароносимост е 30 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 60 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и колички за медицински грижи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
72 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.54 kg
Име на продукта
Mono
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Светлосив (RAL7035)
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Интерференция при завъртане
104.4 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
52.2 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
18 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Mono е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за мебели и оборудване, където се изисква плавно, управляемо и надеждно придвижване. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно и еднозначно закрепване към конструкцията при монтаж. Корпусът е изработен от Полипропилен и включва Щифт, завъртане, който позволява свободното въртене на колелото около вертикалната ос и гарантира правилното ориентиране при движение. Колелото с диаметър 50 mm е оснастено с протектор от Термопластичен каучук, осигуряващ добро сцепление и ниско ниво на шум, и с Плъзгащ лагер с разделител тръба, който намалява триенето и подобрява експлоатационния живот. Общата височина на изделието е 72 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 60 kg, а динамичното натоварване е 30 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват: Нощни шкафчета, Медийни мебели, Домове за възрастни и стари хора и Колички за медицински грижи.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg