Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Mono
EAN:
4031582359886
Номер на продукта:
A025PJI050L51-10 RAL7035
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Mono е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за мебели и оборудване, където се изисква плавно, управляемо и надеждно п...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Mono е Завъртане на Колело със Спирачка, предназначено за мебели и оборудване, където се изисква плавно, управляемо и надеждно придвижване. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно и еднозначно закрепване към конструкцията при монтаж. Корпусът е изработен от Полипропилен и включва Щифт, завъртане, който позволява свободното въртене на колелото около вертикалната ос и гарантира правилното ориентиране при движение. Колелото с диаметър 50 mm е оснастено с протектор от Термопластичен каучук, осигуряващ добро сцепление и ниско ниво на шум, и с Плъзгащ лагер с разделител тръба, който намалява триенето и подобрява експлоатационния живот. Общата височина на изделието е 72 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 60 kg, а динамичното натоварване е 30 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват: Нощни шкафчета, Медийни мебели, Домове за възрастни и стари хора и Колички за медицински грижи.