Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990073005
EAN:
4031582317312
Номер на продукта:
A520POI050L51-8 chrome/9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със слял отвор за фитинг...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със слял отвор за фитинг B10 за надежна и лесна монтаж. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява отличната устойчивост на корозия и дълготрайност, и е оснащен със щифт, завъртане, който позволява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с тяло от полипропилен, идентично със тялото на колелото, което гарантира хомогенност и надеждност на цялата конструкция. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко и безшумно движение при всички условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на Lumina е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждни и издържливи решения за мобилност.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване