Въртящ се Колело 50 mm
Lumina
Номер на поръчка:
990074400
EAN:
4031582357653
Номер на продукта:
A520PJI050L51-8 chrome/9011/7042
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офисни среди. Продуктът е оборудва...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в мебелната индустрия и офисни среди. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полипропилен, материал, който гарантира дълготрайност, устойчивост на износване и лекота на конструкцията. Щифтът с завъртане е интегриран в корпуса, позволявайки плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко движение и намалява триенето. Протектора на колелото е изготвена от термопластичен каучук, материал, който предоставя отлично сцепление, амортизация и защита на повърхностите, върху които се движи. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за интеграция в различни мебелни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 80 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 40 килограма. Lumina е идеално решение за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изисква надежда мобилност и дълготрайност.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал