Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Glide е персонализирано решение с щифт с пръстен за захващане, с яка, осигуряващ надеждно свързване и лесно монтиране. Корпусът е изработен от полипропилен с щифт, завъртане, което гарантира плавно и безпроблемно движение в различни посоки. Колелото се отличава с тяло от полипропилен, електропроводим, което осигурява антистатични свойства, докато материалът на протектора е идентичен с тяло на колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба, осигуряващ дълготрайна работа и минимална поддръжка. Колелото има диаметър 50 mm, а общата височина на конструкцията е 33 mm, което я прави подходяща за компактни приложения, изискващи прецизно позициониране и надеждна функционалност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
Номер на материал S4
990075112
Основни атрибути
Тип
Персонализирано решение
Обща ширина
50 mm
Обща височина
33 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.07 kg
Име на продукта
Glide
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
20 mm
Вилка
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Прав
Материал на корпуса
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на яката
50 mm
Диаметър на купол
38 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Бръснач D
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения