Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Полипропилен и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен и протектор от Термопластичен каучук, като използва Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 75.5 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апаратура, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, медицински и офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
75.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.15 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба