Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от Полипропилен, електропроводим и протектор от Термопластичен каучук, електропроводим, което осигурява отлична устойчивост на износване и електростатична защита. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 50 mm при обща височина на конструкцията 61 mm. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения, включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, където се изисква надеждна мобилност и функционалност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
55 mm
Обща височина
61 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.11 kg
Име на продукта
Lumina
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Корпус на две КолелоВилкакупол
Материал на корпуса
Полипропилен
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
45 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

Lumina е завъртане на колело със спирачка с прекъсване, предназначено за мебели с подвижна конструкция. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява стабилно закрепване към мебелната конструкция. Корпусът с възел Щифт, завъртане е изработен от полипропилен, електропроводим, и служи за носеща част на завъртащата се система. Колелото с диаметър 50 mm е с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, който осигурява плавно движение. Общата височина на изделието е 61 mm. Статичното натоварване е до 80 kg, а динамичното натоварване е до 40 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg