Персонализирано решение 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Номер на продукта:
A229POI050B10-11x20
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Glide е персонализирано решение с щифт с пръстен за захващане, с яка, осигуряващ надеждно свързване към оборудването. Корпусът е...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Glide е персонализирано решение с щифт с пръстен за захващане, с яка, осигуряващ надеждно свързване към оборудването. Корпусът е изработен от полипропилен и разполага със щифт, завъртане за пълна мобилност на колелцето. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор, идентичен с тяло на колело, и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за плавно движение. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 33 mm. Динамичната товароносимост е 30 kg при скорост до 3 km/h, което го прави подходящо за леки до средни приложения в индустриални и комерсиални условия.
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
Здрав материал
Тефлоново покритие за непрекъсната употреба
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Бърз монтаж
По-бърз процес на сглобяване с щепселни съединения
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване